Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Yaylı Kilitli Destek Ara Parçası geniş panoların veya devre kartlarının bükülmesini önler. Basit yaylı montajla kurulumu çok hızlıdır.
Ürün kodu:

100630900002

37312 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 11,6707 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.167,07 TL

100 x 11,6707 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Yuvalı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Flanş Çapı 5.0 mm
Delik Çapı B 2.0 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin