Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
9,8751 TL - 10,6904 TL 1617223 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
5,1721 TL - 5,7467 TL 3723 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 5219 Stokta
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 252549 Stokta
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 988 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 6816 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 42262 Stokta
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
11,145 TL - 11,145 TL 8200 Stokta
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
5,5445 TL - 10,1855 TL 246600 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 144848 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 26 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 9057 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 46566 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 42000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL 230916 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
  • / 3
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-4-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
1617223 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100620700002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-9-01

Fiyat Aralığı
5,7467 TL - 5,1721 TL

Stok Seviyeleri
3723 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100630700002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
5219 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.9 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620900002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
252549 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.75 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-9-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
6816 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100621500002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
42262 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100630300002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
8200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    5.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100620500002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620400002

Fiyat Aralığı
10,1855 TL - 5,5445 TL

Stok Seviyeleri
246600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621100002

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
144848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620100002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-8-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
9057 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
46566 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-6-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468712

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
230916 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm