Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

İtmeli üst ara parçası, kartı kilitlemeden ağırlığın azaltılması gereken daha büyük BDK kartları için destek sağlar. Böylece, kart tamir edilirken daha kolay takılıp çıkarılır. Bu parça, UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

468715

20095 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 11,5656 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.156,56 TL

100 x 11,5656 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Yuvalı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Flanş Çapı 4.8 mm
Delik Çapı B 2.7 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin