Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

Yekpare gövde ara parçası, geçmeli bir tabana ve yassı üst yuvaya sahiptir. Tespit gerektirmeyen veya fazladan destek gerektiren kartlar için mükemmeldir.
Ürün kodu:

PST-3-01

4521 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,4744 TL
5000 - 9999 6,9761 TL
10000 + 6,5683 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.474,40 TL

1000 x 7,4744 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yassı Yuvalı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Flanş Çapı 4.4 mm
Delik Çapı B 2.5 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin