Miktar | Birim fiyatı |
---|
Tapa Biçimi | İçi Boş |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Tam Malzeme | Silicone |
Renk | Natural |
Uyumlu Diş Standardı | Metrik |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M36 |
Asgari Konik Çapı | 30.15 mm |
Asgari Konik Çapı | 1.187 in |
Toplam Yükseklik | 44.45 mm |
Toplam Yükseklik | 1.75 in |
Parmak Etiket | Kulakçıklı |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin