Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
700 Stokta
41.28 mm
Doğal renk
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
1700 Stokta
23.01 mm
Doğal renk
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
700 Stokta
30.15 mm
Doğal renk
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
300 Stokta
47.63 mm
Doğal renk
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
8500 Stokta
26.19 mm
Doğal renk
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
11300 Stokta
26.2 mm
Doğal renk
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
441918 Stokta
1.2 mm
Yeşil
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
1619880 Stokta
0.4 mm
Doğal renk
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
111 Stokta
38.0 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
784672 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
47991 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
907347 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
19593 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
238 Stokta
45.0 mm
Siyah
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
209685 Stokta
11.1 mm
Siyah
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
219160 Stokta
0.8 mm
Siyah
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
748296 Stokta
0.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
304 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
3760 Stokta
50.0 mm
Doğal renk
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
720 Stokta
76.2 mm
Doğal renk
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
  • / 9
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566661


Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M52
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566630


Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M27
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566654


Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566678


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M56
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566647


Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M33
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41335


Stok Seviyeleri
11300 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Yeşil

499044


Stok Seviyeleri
441918 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

461493


Stok Seviyeleri
1619880 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461581


Stok Seviyeleri
111 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461497


Stok Seviyeleri
784672 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Tapa 0.8 mm 2.1 mm Silicone Doğal renk

498738


Stok Seviyeleri
47991 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41321


Stok Seviyeleri
907347 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110063


Stok Seviyeleri
19593 Stokta
Özellikler
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461582


Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Siyah

461544


Stok Seviyeleri
209685 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Siyah

498743


Stok Seviyeleri
219160 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461494


Stok Seviyeleri
748296 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461498


Stok Seviyeleri
304 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461518


Stok Seviyeleri
3760 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Doğal renk

461522


Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone