Menü Arama

Konik Maskeleme Tapası 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone

Ürün kodu:

461501

27755 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 9,9989 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

999,89 TL

100 x 9,9989 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
M1 8.7 mm
M2 11.1 mm
H 17.5 mm
Parmak Etiket Without Tab
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı UNF Dişleri
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M10
Malzeme Silicone
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin