Menü Arama

Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

Stokta

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Kaster Tipi Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
103,1441 TL - 173,282 TL 1440 Stokta
60.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
40.0 kg
84,2186 TL - 141,4872 TL 6460 Stokta
50.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
35.0 kg
187,4678 TL - 314,946 TL 11 Stokta
60.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
994,3263 TL - 1.670,4682 TL 28 Stokta
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Phenolic
150.0 kg
1.483,1306 TL - 2.491,6595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Phenolic
150.0 kg
1.226,2691 TL - 2.060,1321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
150.0 kg
713,5976 TL - 1.198,844 TL 16 Stokta
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
101.8 kg
724,6375 TL - 1.217,391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
1.089,1643 TL - 1.829,7959 TL 12 Stokta
80.0 mm
Sabit Plaka
Phenolic
100.0 kg
1.076,8626 TL - 1.809,1293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
883,8222 TL - 1.484,8214 TL 36 Stokta
100.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
152.9 kg
1.192,4135 TL - 2.003,2548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
120.0 kg
1.733,8939 TL - 2.912,9417 TL 684 Stokta
80.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
1.898,3358 TL - 3.189,2042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
120.0 kg
1.028,182 TL - 1.727,3457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
  • / 2
Kaster 60.0 mm 40.0 kg Vidalı Montaj Black

494723

Fiyat Aralığı
173,282 TL - 103,1441 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    21.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    79.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    40.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
Kaster 50.0 mm 35.0 kg Vidalı Montaj Black

494722

Fiyat Aralığı
141,4872 TL - 84,2186 TL

Stok Seviyeleri
6460 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    67.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    35.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
Kaster 60.0 mm 40.0 kg Vidalı Montaj 47.0 mm Black

494726

Fiyat Aralığı
314,946 TL - 187,4678 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    21.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    79.0 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Zinc Plated Steel
Kaster 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Vidalı Black

494702

Fiyat Aralığı
1.670,4682 TL - 994,3263 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Vidalı Black

494712

Fiyat Aralığı
2.491,6595 TL - 1.483,1306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 35.0 mm Black

494720

Fiyat Aralığı
2.060,1321 TL - 1.226,2691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 45.0 mm Black

1337451

Fiyat Aralığı
1.198,844 TL - 713,5976 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    101.8 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 35.0 mm Black

494709

Fiyat Aralığı
1.217,391 TL - 724,6375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 35.0 mm Black

494719

Fiyat Aralığı
1.829,7959 TL - 1.089,1643 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 152.9 kg Vidalı 100.0 mm Black

1337452

Fiyat Aralığı
1.809,1293 TL - 1.076,8626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Stainless Steel
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 50.0 mm Black

1337453

Fiyat Aralığı
1.484,8214 TL - 883,8222 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    152.9 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
Kaster 100.0 mm 120.0 kg Cıvata Deliği Black

494708

Fiyat Aralığı
2.003,2548 TL - 1.192,4135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    120.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 80.0 mm 100.0 kg Cıvata Deliği Black

494717

Fiyat Aralığı
2.912,9417 TL - 1.733,8939 TL

Stok Seviyeleri
684 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 120.0 kg Cıvata Deliği Black

494718

Fiyat Aralığı
3.189,2042 TL - 1.898,3358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    120.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 80.0 mm 100.0 kg Cıvata Deliği Black

494707

Fiyat Aralığı
1.727,3457 TL - 1.028,182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic