Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 15.6 mm 17.3 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, metrik ve UNF dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592684

5094 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 2,7353 TL
5000 - 24999 1,9538 TL
25000 + 1,7584 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.367,65 TL

500 x 2,7353 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 13.0 mm
B 15.6 mm
A 17.3 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı UNF Dişleri
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Diş Boyutu M169;5/8";3/8"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin