Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 19.8 mm 20.8 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, metrik ve UNF dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592691

3085 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 3,5477 TL
3000 - 14999 2,5341 TL
15000 + 2,2806 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

1.064,31 TL

300 x 3,5477 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 18.6 mm
B 19.8 mm
A 20.8 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Diş Boyutu M20-M22;1/2"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin