Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 24.4 mm 25.6 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, metrik ve UNF dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592707

1300 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 1499 5,3468 TL
1500 - 7499 3,8191 TL
7500 + 3,4372 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

802,02 TL

150 x 5,3468 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 22.0 mm
B 24.4 mm
A 25.6 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Diş Boyutu M25-M26;3/4"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin