Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 31.7 mm 35.4 mm Blue TPE

Yumuşak Tırtıklı Kapak, metrik ve UNF dişleri pratik bir şekilde korur ve tırtıllı dış yapısı sayesinde daha sağlam tutuş sağlayarak sıkı oturur. Kolay takılıp çıkarılır. -60°C ila 135°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Mavi renktedir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592714

1599 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 1499 6,6915 TL
1500 - 7499 4,7797 TL
7500 + 4,3017 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

1.003,73 TL

150 x 6,6915 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 21.5 mm
B 31.7 mm
A 35.4 mm
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı Gas Dişler
Diş Boyutu M32-M36;1";1.3/8"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin