20592745
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 499 | 13,0206 TL |
500 - 2499 | 9,3004 TL |
2500 + | 8,3703 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 28.0 mm |
---|---|
H | 1.102 in |
B | 59.2 mm |
B | 2.331 in |
A | 62.0 mm |
A | 2.441 in |
Uyumlu Diş Standardı | Metrik Dişler |
Uyumlu Diş Standardı | Gas Dişler |
Diş Boyutu | M56-M58;2" |
Renk | Blue |
Tam Malzeme | Thermoplastic Elastomer (SEBS) |
Tip | 3 |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.