Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 15.6 mm 17.3 mm Blue TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Ürün kodu:

2283000

29172 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 8,1901 TL
1000 - 1999 5,85 TL
2000 + 4,6587 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

819,01 TL

100 x 8,1901 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Boyutu M16 . 3/8"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin