Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 19.8 mm 20.8 mm Blue TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Ürün kodu:

2284000

12167 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 9,1796 TL
1000 - 1999 6,5568 TL
2000 + 4,9324 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

917,96 TL

100 x 9,1796 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Boyutu M20 . M22 . 1/2"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin