Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 24.4 mm 25.6 mm Blue TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Ürün kodu:

2285000

4702 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 34,4909 TL
250 - 499 19,709 TL
500 + 14,0779 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.724,55 TL

50 x 34,4909 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Boyutu M25 . M26 . 3/4"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin