Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 37.5 mm 41.3 mm Blue TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Ürün kodu:

2287000

7581 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 999 35,0102 TL
1000 - 1499 20,0059 TL
1500 + 14,2898 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

5.251,53 TL

150 x 35,0102 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Boyutu M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin