Menü Arama

Yumuşak Tırtıklı Kapak 44.3 mm 48.5 mm Blue TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Ürün kodu:

2288000

3842 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 24,4054 TL
1000 - 2999 17,4324 TL
3000 + 10,8898 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.440,54 TL

100 x 24,4054 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Boyutu M50 . 1-1/2"
Renk Blue
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin