Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 5,7932 TL |
1000 + | 2,3062 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.0 mm |
---|---|
D | 1.102 in |
H | 12.4 mm |
H | 0.488 in |
h | 5.0 mm |
h | 0.197 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Renk | White |
Bitir | Polished |
Tam Malzeme | Polyethylene |
Biçim | Round |
Kafa Biçimi | Round |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.