Menü Arama

Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111115

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 4,7397 TL
1000 - 2499 2,7084 TL
2500 + 1,9346 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.184,93 TL

250 x 4,7397 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 15.8 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Renk Grey
Bitir Polished
Malzeme PE
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin