Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111130

532 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 26,2599 TL
200 - 399 15,0056 TL
400 + 10,7183 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

1.050,40 TL

40 x 26,2599 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 60.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Renk Grey
Bitir Polished
Malzeme PE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin