Menü Arama

Round Boru Eklentisi 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111538

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 26,76 TL
125 - 249 15,2915 TL
250 + 10,9224 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

669,00 TL

25 x 26,76 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 63.5 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Renk Black
Bitir Textured
Malzeme PE
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin