Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111643

5250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 999 6,8007 TL
1000 - 1499 3,8861 TL
1500 + 2,7757 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

1.020,11 TL

150 x 6,8007 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 18.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Renk Grey
Bitir Polished
Malzeme PE
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin