Menü Arama

Round Boru Eklentisi 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Yellow PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

111818

24674 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 5,1018 TL
1000 - 2499 2,9153 TL
2500 + 2,0824 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.275,45 TL

250 x 5,1018 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 15.8 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Renk Yellow
Bitir Polished
Malzeme PE
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin