Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri

Yuvarlak Eklenti, kolay kurulur ve çeşitli boru ürünlerinde kaliteli görünüm sunar.
Ürün kodu:

1298777

118000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 4,6479 TL
1000 - 1999 2,656 TL
2000 + 1,8971 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

929,58 TL

200 x 4,6479 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 22.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Renk Black
Bitir Eroded
Malzeme PE
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin