Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
300 - 1499 | 6,7936 TL |
1500 - 2999 | 3,8821 TL |
3000 + | 2,7729 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.0 mm |
---|---|
D | 1.102 in |
H | 11.5 mm |
H | 0.453 in |
h | 3.0 mm |
h | 0.118 in |
T1 | 2.5 mm |
T1 | 0.098 in |
T2 | 0.8 mm |
T2 | 0.031 in |
Renk | Black |
Bitir | Eroded |
Malzeme | PE |
Tip | Balonlu |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.