Menü Arama

Round Boru Eklentisi 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

Black Textured Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness.
Ürün kodu:

1339578

20747 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 749 10,6336 TL
750 - 1499 9,5702 TL
1500 + 5,7422 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 225

Toplam fiyat:

1.595,04 TL

150 x 10,6336 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 32.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Renk Black
Bitir Textured
Malzeme PE
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin