Menü Arama

N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in LDPE ; Black

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur. Bu Numaralı Parçaların yerini alır: 466576
Ürün kodu:

1351002

9750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2500 - 12499 3,7519 TL
12500 + 3,3766 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 2500

Toplam fiyat:

9.379,75 TL

2500 x 3,7519 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 35.0 mm
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 3.0 mm
Renk Black
Bitir Textured
Malzeme LDPE
Kafa Biçimi Round
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 1351002 bu diğer ürünün yerini alır:

Yuvarlak Boru Eklentileri 35.0 mm Black LDPE
Ürün kodu: 466576

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin