Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20595074

8701 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 399 6,0674 TL
400 - 1999 4,3338 TL
2000 + 3,9004 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

242,70 TL

40 x 6,0674 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 60.0 mm
H 18.0 mm
h 3.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Renk Black
Bitir No Finish
Malzeme LDPE
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin