Menü Arama

Round Tube Insert 21.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

465602

1199 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
36 - 179 39,515 TL
180 - 359 22,58 TL
360 + 16,1285 TL
Standart paket: 360

Şunun katları halinde sipariş ver: 36

Toplam fiyat:

1.422,54 TL

36 x 39,515 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 80.0 mm
H 21.0 mm
h 4.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Renk Black
Bitir Textured
Malzeme PE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin