Menü Arama

Round Boru Eklentisi 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

Yuvarlak Boru Eklentileri, yuvarlak boru ve direk uçlarına zarif bir görünüm verir ve koruma sağlar. Boru ölçüleri için mükemmel uyum ve mükemmel tutuş sunarak kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca, keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

465609

142938 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 3,6263 TL
1000 - 2499 2,0722 TL
2500 + 1,4801 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

906,58 TL

250 x 3,6263 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 14.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Renk Black
Bitir Textured
Malzeme PE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin