Menü Arama

Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

Polivinil Klorürden (PVC) imal edilmiş Yuvarlak, Gri, Dişsiz ara parçası, iyi elektrik yalıtımı ve kimyasal direnç gereken uygulamalarda kullanılabilir. UL94V-0 sınıfıdır.
Ürün kodu:

SS4-7.9MM

2146 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,8393 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.839,30 TL

1000 x 1,8393 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Renk Grey
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin