Menü Arama

Yuvarlak Kayışlı Makara 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Ürün kodu:

024002500005

11564 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 38,3573 TL
250 - 999 22,9754 TL
1000 + 20,1522 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

958,93 TL

25 x 38,3573 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Çapı 20.0 mm
Tekerlek Genişliği 7.5 mm
Kemer Genişliği 3.8 mm
Delik Çapı 6.0 mm
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Standart RoHs
Standart UL
Toplam Çap 25.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin