Menü Arama

Yuvarlak Kayışlı Makaralar

Stokta

These Round Belt Pulleys offer consistent power transmission. Designed for flexible connections between elements and suspended applications requiring motion traction control, they are useful for flexible connections between elements and suspended applications. They are also intended to reduce noise and vibration while in use. These pulleys' smooth surface finish and accurate balancing reduce friction and undesirable disturbances, resulting in a quieter operation and a more comfortable working environment.

Used iin applications that require a lightweight, corrosion-resistant, and cost-effective solution. Because of their adaptability and endurance, they are well suited for conveyor systems, printing presses, automotive components, and agricultural applications.

  • Material: POM
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Kemer Genişliği Tekerlek Genişliği Satın Al
20,1522 TL - 38,3573 TL 5657 Stokta
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
23,6569 TL - 44,9773 TL 9983 Stokta
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
78,6461 TL - 78,6461 TL 4288 Stokta
40.0 mm
6.1 mm
11.0 mm
38,26 TL - 93,1673 TL 38 Stokta
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
Yuvarlak Kayışlı Makara 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

024002500005

Fiyat Aralığı
38,3573 TL - 20,1522 TL

Stok Seviyeleri
5657 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    20.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    7.5 mm
  • Kemer Genişliği
    3.8 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Natural
Yuvarlak Kayışlı Makara 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

024005000005

Fiyat Aralığı
44,9773 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
9983 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    30.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    9.0 mm
  • Kemer Genişliği
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Natural
Yuvarlak Kayışlı Makara 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

024010000005

Fiyat Aralığı
78,6461 TL - 78,6461 TL

Stok Seviyeleri
4288 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    11.0 mm
  • Kemer Genişliği
    6.1 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Natural
Yuvarlak Kayışlı Makara 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

024015000005

Fiyat Aralığı
93,1673 TL - 38,26 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    15.0 mm
  • Kemer Genişliği
    7.6 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Natural