Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 - 249 | 44,9773 TL |
250 - 999 | 26,9669 TL |
1000 + | 23,6569 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Çapı | 30.0 mm |
---|---|
Tekerlek Çapı | 1.181 in |
Tekerlek Genişliği | 9.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.354 in |
Kemer Genişliği | 4.8 mm |
Kemer Genişliği | 0.190 in |
Delik Çapı | 6.0 mm |
Delik Çapı | 0.236 in |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyoxymethylene |
Standart | RoHs |
Standart | UL |
Toplam Çap | 36.0 mm |
Toplam Çap | 1.417 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.