Menü Arama

Yuvarlak Kayışlı Makara 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

This Round Belt Pulley is ideal for flexible connections between elements and suspended applications requiring pulling motion control. It is highly corrosion resistant, lightweight, and designed to reduce noise and vibration during operation. Natural made from POM and UL94 HB flame rated.
Ürün kodu:

024010000005

8676 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 78,6461 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

786,46 TL

10 x 78,6461 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Çapı 40.0 mm
Tekerlek Genişliği 11.0 mm
Kemer Genişliği 6.1 mm
Delik Çapı 6.0 mm
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Standart RoHs
Standart UL
Toplam Çap 47.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin