Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Alüminyum Erkek Vida Screw Mount

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

P Klipsler

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Seri Kodu: SR1109

Tartı Plakaları

Tartı Plakaları, kayar kelepçeleri doğrusal kılavuzlar veya şaftlar boyunca hassaslıkla ve defalarca yerleştirmek için kullanılır. Her ikisi de kendine özgü montaj tasarımına sahip iki türde sunulur: Tekli veya çift tartı plakaları. Açılmış deliklere vidalayarak montaj veya yapışkan montajlı özelliklere sahip tasarımda, konumu belirlenmiş ancak delinmemiş vida deliğine montaj.

Tek veya her iki kenar boyunca uzanan belirgin tartı veya ızgara deseniyle kullanıcılar için gösterge sağlar. Sağlamdır ve aşınmaya dirençlidir.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

  • Her ikisi de kendine özgü montaj tasarımına sahip iki türde sunulur.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Tek veya her iki kenar boyunca uzanan belirgin tartı veya ızgara deseniyle kullanıcılar için gösterge sağlar.
Malzeme: Stainless Steel, AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Vida Montajlı P Klipsler

Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Kemer Biçimli Çekme Tutamakları hafiftir ve tertipli bir görünüm sunar. Bu ürünler elektrik ve makine işleme, dolap imalatı gibi birçok uygulamaya uygun boyut ve stillerde temin edilip konaklama, sağlık bakım, ulaşım hizmetleri ve imalat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

Bu ürün grubu ergonomik seçeneklerin yanı sıra makine uygulamaları gibi daha çok ağır hizmet tip uygulamalara uygun seçenekler de sunar. Çok çeşitli stil ve modelde gelen çekme tutamakları; darbe dayanımı ve denge sağlar, hava koşullarına ve UV'ye karşı dirençli olduklarından hem kullanım şekilleri hem de kullanım alanları konusuda son derece esnek ve çok yönlüdür.

  • Malzeme: PA, Naylon, Güçlendirilmiş Poliamid Tabanlı Teknopolimer
  • Renk: Siyah, Turuncu, Gri, Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz
  • Ön ve Arka montaja seçenekleri

Çekme Tutamakları - U-Biçimli Metal

U Biçimli Metal Çekme Tutamakları daha ergonomik ihtiyaç olduğunda yuvarlak, kare veya oval şekilli borudan imal edilir. Bu ürünler farklı uygulama ortamları ve ürünü daha estetik bir görünüm kazandırmak için çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulur. Farklı tasarım açıları sayesinde farklı çekme açıları sunar. Montaj gereksinimine göre, ön veya arka montaj seçenekleri bulunur.

İzolatörler

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702