These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Seri Kodu: SR1109
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
31,7527 TL - 31,7527 TL | 139706 Stokta |
|
|
||
20,3975 TL - 20,3975 TL | 16626 Stokta |
|
|
||
46,4726 TL - 46,4726 TL | 127800 Stokta |
|
|
||
22,0797 TL - 22,0797 TL | 122372 Stokta |
|
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | 4482 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
29,4397 TL - 29,4397 TL | 49520 Stokta |
|
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | 131872 Stokta |
|
|
||
20,3975 TL - 20,3975 TL | 800 Stokta |
|
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | 50000 Stokta |
|
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
SPN-9 | 24,3928 TL - 24,3928 TL | 48114 Stokta |
|
|
|
22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
45,7222 TL - 45,7222 TL | 561 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
27,6522 TL - 27,6522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
SPN-18 | 36,7996 TL - 36,7996 TL | 87084 Stokta |
|
|
|
20,3975 TL - 20,3975 TL | 27000 Stokta |
|
|
||
26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
27,0214 TL - 27,0214 TL | 268992 Stokta |
|
|
||
38,1665 TL - 38,1665 TL | 111078 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
30,8065 TL - 30,8065 TL | 20415 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin