Menü Arama

Şunun için 7 ürün çeşidi bulduk: Boru Rakorları, Şivli Kenar Koruyucular

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Boru Rakorları

Liste Kılavuz

Boru Destekleri

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Made to frame and support square aluminium structural tubing.
  • Available in a choice of grey or black.
  • Support multiple hole sizes.
Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:

Conta Boru Çıkıntısı Koruma

Boru Çıkıntısı Koruma Contaları, pratik rulo halinde sunulur. Boru çıkıntılarını hasara ve korozyona karşı koruduğundan başka bir boru veya flanşa kaynak yapıldığında kaynağın nihai kalitesini muhafaza eder.

Doğru uygulama uzunluğuna kolayca kesilebilen bu contalar, diğer ürünlere göre çok büyük bir kurulum avantajı sunar. Rulo çözüm olarak sağlandığından sahada çalışırken yerinde uygulamalar için özellikle uygundur.

Boru çıkıntısı uçlarını nakliye, depolama ve kurulum sırasında, yağ ve gaz uygulamalarında korur.

  • Boru çıkıntılarını hasara ve korozyona karşı korur.
  • Doğru uygulama uzunluğuna kolayca kesilebilir.
  • Nakliye, depolama ve kurulum sırasında koruma.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRGUA

Döner Kelepçe Bağlantısı

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

  • Made to hold circular structural tubing while swiveling to the applications desired angle.
  • Many bore diameters to choose from.
  • Available in 'swival to base plate' and 'swival to swival' in design.
Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:

Girintili Boru Kapakları

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur ‌Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.

  • Çeşitli DIN Boru Teknik Özelliklerine uygundur:uygunlukDN 150aralığıDN 1000.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR1370, SR1371

Taban Plakası Bağlantı Kelepçesi

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Made to hold circular or square structural tubing in place.
  • Many bore diameters to choose from.
  • Available in two materials; Aluminium and Steel.
Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:

Boru Rakorları

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

  • Used to join several tubes together.
  • It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts.
  • Provides a secure and reliable joint.
Malzeme: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

  • Features entry points for two circular structural tubes.
  • Available in a choice of grey or black.
  • Support multiple hole sizes.
  • Available in two materials; Aluminium and Steel.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel Renk: Black, Natural Seri Kodu: