Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ANSI Boru Uçları Menteşeli

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Standart Boy Boru Kapakları

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

  • Depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir.
  • Biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içerir.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: Green, Blue, Orange, Yellow, Red, Black, Natural, Grey Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Yivli Boru Ucu Kapakları

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Seri Kodu: SR1046