Menü Arama

Yivli Boru Ucu Kapakları

Stokta

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Kir, toz ve döküntülerden korur.Su tesisatı, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.Azami 79,4 C ısıya dayanıklıdır. Malzeme: LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1387

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Satın Al
1,4298 TL - 3,5032 TL 20000 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
4,3949 TL - 10,7675 TL 34000 Stokta
25.0 mm
20.0 mm
2,1554 TL - 5,2807 TL 42500 Stokta
16.0 mm
20.0 mm
1,2511 TL - 3,0654 TL 6000 Stokta
10.2 mm
16.0 mm
6,9709 TL - 17,0787 TL 10640 Stokta
35.0 mm
26.5 mm
2,1554 TL - 5,2807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
20.0 mm
5,0039 TL - 11,2834 TL 1115400 Stokta
28.0 mm
26.5 mm
4,0268 TL - 9,8659 TL 385000 Stokta
22.0 mm
20.0 mm
2,8388 TL - 6,955 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
20.0 mm
15,9815 TL - 39,1547 TL 2160 Stokta
54.0 mm
27.8 mm
6,3505 TL - 15,5589 TL 65120 Stokta
30.0 mm
26.5 mm
3,4592 TL - 8,4749 TL 277200 Stokta
20.0 mm
20.0 mm
40,2692 TL - 98,6597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
34.6 mm
7,1706 TL - 17,5682 TL 5100 Stokta
38.0 mm
27.0 mm
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12774

Fiyat Aralığı
3,5032 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12779

Fiyat Aralığı
10,7675 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12776

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12773

Fiyat Aralığı
3,0654 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12781

Fiyat Aralığı
17,0787 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
10640 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12775

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12780

Fiyat Aralığı
11,2834 TL - 5,0039 TL

Stok Seviyeleri
1115400 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12850

Fiyat Aralığı
9,8659 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
385000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12849

Fiyat Aralığı
6,955 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12982

Fiyat Aralığı
39,1547 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
2160 Stokta
Özellikler
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12846

Fiyat Aralığı
15,5589 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
65120 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12777

Fiyat Aralığı
8,4749 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
277200 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Sarı

12960

Fiyat Aralığı
98,6597 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yivli Boru Ucu Kapakları LDPE - PIR Kırmızı

12782

Fiyat Aralığı
17,5682 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790