Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(2 Ürün grupları)
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.
Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.
The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.
Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.