Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7831 TL - 1,7831 TL | 190000 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,671 TL - 8,9941 TL | 208 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Sarı
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 42,1618 TL - 103,2964 TL | 24000 Stokta |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 64,6622 TL - 158,4224 TL | 75400 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 51,7297 TL - 126,7379 TL | 19512 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 41,6361 TL - 102,0085 TL | 500 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 47,2086 TL - 115,6612 TL | 880 Stokta |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 35,4327 TL - 86,8102 TL | 95000 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 55,4097 TL - 135,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 30,0705 TL - 73,6728 TL | 16600 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 71,6015 TL - 175,4237 TL | 294 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 146,778 TL - 359,606 TL | 1425 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
| 49,9424 TL - 122,3588 TL | 146400 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 67,1234 TL - 67,1234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 46,1572 TL - 113,0853 TL | 14850 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 32,9093 TL - 80,6278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 57,092 TL - 139,8754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 44,0544 TL - 107,9332 TL | 5760 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 35910 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin