Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Bilyeli Kablo Kelepçeleri kaymayı önlerken, kablonun kolay uygulanıp sökülebilmesini sağlar. İtmeli Montaj Kablo Kelepçeleri bir panoya basit ve güvenli tespit sağlar.
Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.
One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur.Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Kazayla yerinden oynamayı önlemeye yardımcı olur. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR5763
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin