Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polypropylene Boru Uçları Teşhir Cepleri

 (2 Ürün grupları)


T-Hızlı Şerit

Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.

  • Some of them feature a self-adhesive base, while others do not. Its system allows for quick and easy installation and provides secure fastening. It is used in a wide variety of machinery, such as CNC machines, lathes, and milling machines.

  • Material: PVC, PS, PA, PE, PP
  • Colour: Clear, White, Natural, Yellow, Red, Grey, Green, Orange

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur.Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Kazayla yerinden oynamayı önlemeye yardımcı olur. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR5763