Menü Arama

T-Hızlı Şerit

Stokta

Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.

  • Some of them feature a self-adhesive base, while others do not. Its system allows for quick and easy installation and provides secure fastening. It is used in a wide variety of machinery, such as CNC machines, lathes, and milling machines.

  • Material: PVC, PS, PA, PE, PP
  • Colour: Clear, White, Natural, Yellow, Red, Grey, Green, Orange

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Satın Al
5,0784 TL - 5,0784 TL 102940 Stokta
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
34,8019 TL - 34,8019 TL 17202 Stokta
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL 27974 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL 9100 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
18,3998 TL - 18,3998 TL 17996 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 70710 Stokta
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
23,5517 TL - 23,5517 TL 34814 Stokta
2.5 mm
76.0 mm
4,3844 TL - 4,3844 TL 67200 Stokta
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
11,145 TL - 11,145 TL 53960 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 5874 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
9,4207 TL - 9,4207 TL 17598 Stokta
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL 22600 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 15520 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
9,4101 TL - 9,4101 TL 28000 Stokta
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 5000 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 4300 Stokta
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Teşhir Tutamakları 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natural

149060600004

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
102940 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Delik Çapı A
    6.0 mm
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 25.0 mm PVC Clear

492757

Fiyat Aralığı
34,8019 TL - 34,8019 TL

Stok Seviyeleri
17202 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    4.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Orange

028000200911

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
27974 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 12.0 mm PVC Clear

464717

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
9100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 25.0 mm PVC Clear

464719

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
17996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 25.0 mm 25.0 mm PVC Clear

464718

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
70710 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    25.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 76.0 mm 90 ° PVC

492766

Fiyat Aralığı
23,5517 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
34814 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Teşhir Tutamakları 25.0 mm 12.0 mm PVC Clear

464716

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
67200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    25.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 25.0 mm PVC Clear

497193

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
53960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP White

028000211311

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
5874 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 50.0 mm 40.0 mm Acrylic Clear

492775

Fiyat Aralığı
9,4207 TL - 9,4207 TL

Stok Seviyeleri
17598 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Acrylic
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Yükseklik
    10.6 mm
  • Delik Çapı A
    6.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Grey

028000226111

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
22600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Yellow

028000226811

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
15520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 75.0 mm 12.0 mm PVC Clear

497191

Fiyat Aralığı
9,4101 TL - 9,4101 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    7.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Green

028000209011

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Green
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm
Teşhir Tutamakları 70.0 mm 20.0 mm PP Blue

028000226511

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
4300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Uzunluk
    70.0 mm