Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Arkadan Montaj Çekme Tutamakları

 (13 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Gömme Tutamaklar - Cıvata Bağlantılı

Cıvata Bağlantılı Gömme Tutamaklar teslimat kapsamındaki pul ve somunlarla tespit edilir. Saten son kat estetik olarak hoştur ve bu stil ikram ya da gıda işleme donanımında kullanılmak için idealdir.

Metal Çekme Tutamakları - Dişi Dik Açı

"This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural


Series Code :SR5112

Seri Kodu: SR5112

Metal Çekme Tutamakları - Erkek Dik Açı

Metal Çekme Tutamakları - Erkek Dik Açı

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Tek Taraflı

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Metal

Kavisli biçimde tasarlanmış olan Çekme Tutamakları, yarı düz profili sayesinde, birbirine yakın açma panolarında iki tutamak gerektiğinde idealdir.

Geniş tasarımlı hafif tutamaklar, metal malzemeler ve zarif görünümlü seçeneklerle mevcuttur. İki M6 vidayla arkadan montajlıdır.

  • Malzeme: Çelik, Pres Döküm Çinko Alaşım, Alüminyum, Paslanmaz Çelik
  • Renk: Siyah, Doğal, Gri, Gümüş

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Kemer Biçimli Çekme Tutamakları hafiftir ve tertipli bir görünüm sunar. Bu ürünler elektrik ve makine işleme, dolap imalatı gibi birçok uygulamaya uygun boyut ve stillerde temin edilip konaklama, sağlık bakım, ulaşım hizmetleri ve imalat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

Bu ürün grubu ergonomik seçeneklerin yanı sıra makine uygulamaları gibi daha çok ağır hizmet tip uygulamalara uygun seçenekler de sunar. Çok çeşitli stil ve modelde gelen çekme tutamakları; darbe dayanımı ve denge sağlar, hava koşullarına ve UV'ye karşı dirençli olduklarından hem kullanım şekilleri hem de kullanım alanları konusuda son derece esnek ve çok yönlüdür.

  • Malzeme: PA, Naylon, Güçlendirilmiş Poliamid Tabanlı Teknopolimer
  • Renk: Siyah, Turuncu, Gri, Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz
  • Ön ve Arka montaja seçenekleri

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.

Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.

Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.

  • Malzeme: Duroplast, Termoplastik
  • Renk: Beyaz, Siyah, Sarı, Doğal

Çekme Tutamakları - Metal/Dişi Açılı Dik Açı

Çekme Tutamakları, tamamen metal tasarıma sahiptir. Dişi, sağ açılı biçimi, yuvarlak omuzlu olup tabanda dişli montaj delikleri bulunur. Tek parça olan bu model, pürüzsüz, sağlam ve dayanıklıdır. Son derece kaliteli olan çekme tutamakları, arkadan veya operatör tarafından montaj seçenekleri sunar.

Zarif U biçimi, düzgün ve düzenli bir görünüm sunar. Makine kapakları, saklama üniteleri ve erişim panelleri gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilir.

Her bir tutamak; uygun olduğu durumlarda sabitleme diski, giydirme halkaları, vidalar ve pullarla temin edilir.

  • Renk: Doğal

Çekme Tutamakları - U-Biçimli Metal

U Biçimli Metal Çekme Tutamakları daha ergonomik ihtiyaç olduğunda yuvarlak, kare veya oval şekilli borudan imal edilir. Bu ürünler farklı uygulama ortamları ve ürünü daha estetik bir görünüm kazandırmak için çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulur. Farklı tasarım açıları sayesinde farklı çekme açıları sunar. Montaj gereksinimine göre, ön veya arka montaj seçenekleri bulunur.

Çekme Tutamakları - Yaylı

Yaylı Çekme Tutamakları çeşitleri tutamağın dönüş hareketini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Yay, tutamağın yakalanmasını veya dönüş konumuna gelmesini sağlar. Özellikle çekme veya kaldırma için uygundur. Farklı uygulamalara uygunluk için çeşitli şekil ve malzemelerde sunulur.

Çekmel Tutamakları - Boydan Boya Delikli Dik Açılı

Yüksek kaliteye sahip Boydan Boya Delikli Dik Açılı Çekmesi Tutamak Takımları hassas döküm 316 paslanmaz çelikten mamul yekpare millere sahiptir ve mat bir son kat için elektro polisaj işlemine tabi tutulur. Miller tüpü dik açıda tutup sızdırmazlık kazandırmak için iki O halkaya sahiptir.

Çıkıntılı Kulplar

Ledge Handles are designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for swivel or sliding doors. Available with a choice of a custom profile with labelling or a blank profile. The range allows you to choose between a custom profile with labelling or an empty profile.

It features a flat L-shape on the top of the application for easy gripping. It comes with black end caps on each side. It is easy to install and remove with tools. It will blend easily with light and dark-coloured furniture, doors or cabinets.

  • Material: Aluminium
  • Colour: Natural, Black


Series Code :SR6513

Seri Kodu: SR6513