Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Tek Taraflı

Stokta

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
25381 Stokta
11552 Stokta
Pull Handle 152.0 mm Nylon 6 Black

1861


Stok Seviyeleri
25381 Stokta
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Bridge
  • Montaj Tipi
    Front Counterbored Through Hole
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Kulp Uzunluğu
    173.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    152.0 mm
Pull Handle 152.0 mm Nylon 6 Black

1862


Stok Seviyeleri
11552 Stokta
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Bridge
  • Montaj Tipi
    Front Counterbored Through Hole
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Kulp Uzunluğu
    152.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    152.0 mm