Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rectangular Dişli Gerdirme Kelepçesi Tutamağı

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Our range of Threaded Inserts and Glides come in a variety of options. Inserts are placed into the cavity at the end of pipes and tubes to provide a clean and neat finished appearance. Inserts also offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants.

These inserts can be used in a range of standard or heavy duty applications, but are ideally used with adjustable feet, tilt glides and castors.

Available are all-metal inserts, and plastic inserts with a metal nut. The metal threat provides a secure fit and allows for smooth repeatable adjustment of the insert. The plastic inserts come either as a single piece or a two-piece moulding. The two-piece mouldings fit neatly together to fit into tubes.

  • Materials: High-Density Polyethylene (HDPE), Polyamide (PA) and Aluminium.
  • Colours: Black, Grey and Natural


Seri Kodu: SR1571, SR1570, SR1567

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.

Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.

Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.

  • Malzeme: Duroplast, Termoplastik
  • Renk: Beyaz, Siyah, Sarı, Doğal