Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS Dişli Yaylı Cıvata

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Blue, Black, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Yaylı Tapalar

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, White, Black Seri Kodu: SR1011